Rotelle di design serie AW orientabili con freno

Rotelle di design serie AW orientabili con freno
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster with swivel stopper.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AWNS-60SP-M12
AWS-60SP-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)

12.89 €

1 Disponibile 8 giorni 1035.01~80.0080

15.62 €

1 6 giorni 10140.01~220.00150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 70 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale bozzello Nylon, nero Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Resina
Diam. filettatura M12×P1.75 Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella B(mm) 45
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Raggio di rotazione(mm) 63 Categoria di carico Carico medio
Cuscinetti rotella NA Con finecorsa SP Tipo di filo Filo esterno

Supporto tecnico