Codice articolo del costruttore: DNB-40P
Marca: NANSIN
Prezzo: 3.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Altezza di montaggio H: 57 mm
Gamma di carico: ~35.00 daN
Carico ammesso: 30 daN
Diam. filettatura: [M8] M8×1.25
Diam. rotella D: 40 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DNB-40P
Codice componente
|
---|
DNB-40P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [M8] M8×1.25 | 40 | 41 | 49 |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Nylon, nero |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Resina | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Categoria di carico | Carico leggero | Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | DNB |
Si trova sulla pagina di Ruote progettate Serie DN Perno con finecrosa, il codice articolo è il seguente: DNB-40P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DNB-40P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DNB-40B-M8 |
DNB-40B-UNC3/8 |
DNB-40B-UNC5/16 |
DNB-50B-M10 |
DNB-50B-M12 |
DNB-50B-UNC3/8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [M8] M8×1.25 | 40 | 41 | 49 | ||
4.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [UNC3/8] Filettatura UNC3/8×16 | 40 | 41 | 49 | ||
4.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [UNC5/16] Filettatura UNC5/16×18 | 40 | 41 | 49 | ||
6.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [M10] M10×P1.5 | 52 | 47 | 57 | ||
6.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [M12] M12×P1.25 | 52 | 47 | 57 | ||
6.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [UNC3/8] Filettatura UNC3/8×16 | 52 | 47 | 57 |