Ruote progettate Serie NWS Perno con finecorsa

Ruote progettate Serie NWS Perno con finecorsa
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NWS-40SP-M10
NWS-40SP-UNC5/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura

18.44 €

1 15 giorni 10[M10] M10×P1.5

15.39 €

1 6 giorni 10[UNC5/16] Filettatura UNC5/16×18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 52 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 50 Materiale bozzello Nylon, nero
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Resina Diam. rotella D(Ø) 40
Larghezza rotella B(mm) 41 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Raggio di rotazione(mm) 44
Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA Con finecorsa SP

Supporto tecnico