Ruote progettate Serie TS con Perno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-50-M10
TS-60-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

9.31 €

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105835.01~80.0080[M10] M10×P1.5504439

15.94 €

1 15 giorni 106680.01~140.00100[M8] M8×1.25604847

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon, nero
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Resina Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico