Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS-60SP-M8
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 66 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 100 | Materiale bozzello | Nylon, nero |
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Resina | Diam. filettatura | M8×1.25 |
Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella B(mm) | 48 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Raggio di rotazione(mm) | 57 | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | NA |
Con finecorsa | SP |
Si trova sulla pagina di Ruote progettate Serie TS Perno con finecorsa, il codice articolo è il seguente: TS-60SP-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-60SP-M8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali