Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UTW-60P(8-11)
Codice componente
|
---|
UTW-60P(8-11) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 77 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, nero | NA | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 58 | Carico medio | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Ruote progettate Serie UTW con perno, il codice articolo è il seguente: UTW-60P(8-11).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UTW-60P(8-11).
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. filettatura
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UTW-125B-PU |
UTW-125P-PU |
UTW-40B-M8 |
UTW-40B-UNC5/16 |
UTW-75B-PU |
UTW-75P-PU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 138 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 125 | 87 | 123 | Carico medio | - | ||
32.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 145 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 125 | 87 | 123 | Carico medio | - | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, nero | NA | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 39 | 39 | 43 | Carico leggero | - | |
2.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, nero | NA | - | - | - | - | - | [UNC5/16] Filettatura UNC5/16×18 | 39 | 39 | 43 | Carico leggero | - | ||
15.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 83 | 35.01~80.00 | 75 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 73 | 62 | 67 | Carico medio | - | ||
19.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 75 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 67 | Carico medio | - |