Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UTWB-100P-PU
Codice componente
|
---|
UTWB-100P-PU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 117 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 100 | 74 | 113 | Carico medio | - |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | UTWB |
Si trova sulla pagina di Ruota da progetto Serie UTW con perno e freno, il codice articolo è il seguente: UTWB-100P-PU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UTWB-100P-PU.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Diam. filettatura
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UTWB-100B-PU |
UTWB-50B |
UTWB-60B |
UTWB-60P(8-11) |
UTWB-75B-PU |
UTWB-75P-PU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 110 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 74 | 113 | Carico medio | - | |
6.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, nero | NA | - | - | - | - | - | [UNF3/8] Filettatura UNF3/8×16 | 50 | 45 | 55 | Carico leggero | - | ||
10.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 35.01~80.00 | 75 | [Nylon] Nylon, nero | NA | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 60 | 56 | 78 | Carico leggero | - | ||
9.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 77 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, nero | NA | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 78 | Carico medio | 40 | ||
18.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 83 | 35.01~80.00 | 75 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 73 | 62 | 82 | Carico medio | - | ||
21.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 75 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 82 | Carico medio | - |