Rotelle per uso generico serie AN orientabili con freno (Codici componente)

Rotelle per uso generico serie AN orientabili con freno
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AN-50RMS-1
AN-75MMS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Superficie di base, □ A
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Con finecorsa

9.35 €

1 8 giorni 1065~35.0035305056S-1

31.56 €

1 Disponibile 8 giorni 109735.01~80.0055457588S-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Tipo angolato Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Larghezza rotella B(mm) 20
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico