Ruote per uso generico Serie GEL con perno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEL-65RL
GEL-65TP
GEL-75RL
GEL-75TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

12.56 €

1 6 giorni 1085~35.0035[Gomma sintetica] Gomma652059

10.57 €

1 8 giorni 108535.01~80.0040Elastomero652159

14.61 €

1 6 giorni 109735.01~80.0040[Gomma sintetica] Gomma752068

13.32 €

1 Disponibile 6 giorni 109735.01~80.0040Elastomero752068

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Tolleranza T(Ø) 22 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico