Ruote per uso generico Serie GM con perno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GM-75MM
GM-75NTB
GM-100MM
GM-100RL
GM-100TB
GM-100TP
GM-125BM
GM-125MM
GM-125UM
GM-125VM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

20.76 €

1 6 giorni 109935.01~80.0055[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA752071NA

24.17 €

1 6 giorni 109935.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli752771Disponibile

26.69 €

1 6 giorni 1012935.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA1022288NA

26.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1012835.01~80.0065[Gomma sintetica] GommaNA1002588NA

28.74 €

1 15 giorni 1012835.01~80.0060ElastomeroNA1002788Disponibile

26.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1012835.01~80.0060ElastomeroNA1002788NA

50.96 €

1 8 giorni 1016380.01~140.00100[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA12625114Disponibile

39.78 €

1 8 giorni 1016380.01~140.0090[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA12625114NA

41.63 €

1 8 giorni 1016380.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza agli oli12525114NA

47.63 €

1 67 giorni 1016380.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaNA12531114NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Tolleranza T(Ø) 22 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico