Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GM-125MMS-2
Codice componente
|
---|
GM-125MMS-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 90 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 126 | 25 | 120 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza T(Ø) | 22 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico medio |
Con finecorsa | S-2 |
Si trova sulla pagina di Ruote per uso generico Serie GM perno con finecorsa, il codice articolo è il seguente: GM-125MMS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GM-125MMS-2.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GM-100TPS-2 |
GM-100UMS-2 |
GM-125BMS-2 |
GM-125VMS-2 |
GM-75EMS-2 |
GM-75MMS-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | 100 | 27 | 89 | NA | |
31.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 100 | 25 | 89 | NA | ||
45.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 125 | 25 | 120 | Disponibile | ||
52.51 € | 1 | 67 giorni | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 125 | 31 | 120 | NA | ||
24.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 75 | 25 | 88 | NA | ||
23.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 55 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 75 | 20 | 88 | NA |