Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KD-40RM
Codice componente
|
---|
KD-40RM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Larghezza piastra W(mm) | 40 | Categoria di carico | Carico leggero |
Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di ruote per uso generico Serie KD montate, il codice articolo è il seguente: KD-40RM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KD-40RM.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KD-40NM |
KD-40TP |
KD-50NM |
KD-50RM |
KD-50TP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | ||
3.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | Elastomero | NA | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | |
3.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 46 | 26 | 58 | 50 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | ||
3.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 46 | 26 | 58 | 50 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | ||
4.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | Elastomero | NA | 46 | 26 | 58 | 50 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |