Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEL-100TP-UNF1/2
Codice componente
|
---|
SEL-100TP-UNF1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | [UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli per usi generici Serie SEL con perno, il codice articolo è il seguente: SEL-100TP-UNF1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEL-100TP-UNF1/2.
Configura
Proprietà di base
Diam. filettatura
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SEL-100RL-M12 |
SEL-100RL-UNF1/2 |
SEL-100TP-M12 |
SEL-100UM-M12 |
SEL-100UM-UNF1/2 |
SEL-65NL-UNF1/2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA | |
17.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | [UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA | ||
17.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA | ||
21.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA | ||
16.39 € | 1 | 41 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | [UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA | ||
5.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 84 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | [UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20 | 65 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 59 | NA |