ruote per uso generico Serie SEL perno con finecorsa (Codici componente - Download CAD)

ruote per uso generico Serie SEL  perno con finecorsa
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-1 and S-2 are stoppers that stop the rotation of the wheel.
· The hardware is bright chromate plated.
· The only screw dimensions of SEL100TB/SEL100TBS-2 are M12 × P 1.75. (with B) is a wheel with bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEL-65TPS-1-UNF1/2

Codice componente
SEL-65TPS-1-UNF1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella Con finecorsa

7.98 €

1 8 giorni 108435.01~80.0040ElastomeroNA[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×206521Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali70NAS-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico