Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SM-100MM-UNF1/2
Codice componente
|
---|
SM-100MM-UNF1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 11 giorni | 10 | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 102 | 22 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. filettatura | Filettatura vite UNF1/2×20 | Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di ruote per uso generico Serie SM perno, il codice articolo è il seguente: SM-100MM-UNF1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SM-100MM-UNF1/2.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SM-100NM-UNF1/2 |
SM-100NTB-UNF1/2 |
SM-100RL-UNF1/2 |
SM-100TP-UNF1/2 |
SM-100UM-UNF1/2 |
SM-125MM-UNF1/2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | ||
28.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | Disponibile | ||
25.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 65 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | ||
24.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | |
21.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | ||
36.82 € | 1 | 11 giorni | 10 | 162 | 80.01~140.00 | 90 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 126 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 111 | NA |