Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SM-75MM-UNF1/2
Codice componente
|
---|
SM-75MM-UNF1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 55 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 75 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 70 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. filettatura | Filettatura vite UNF1/2×20 | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali