Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEL-65RL
Codice componente
|
---|
TEL-65RL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | ~35.00 | 35 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 59 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero |
Si trova sulla pagina di ruote per uso generico Serie TEL perno, il codice articolo è il seguente: TEL-65RL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEL-65RL.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TEL-100UM |
TEL-125RL |
TEL-125TB |
TEL-65TP |
TEL-75NL |
TEL-75RL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | NA | |
24.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 148 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 80(84) | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 99 | NA | ||
22.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 148 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | Foro lungo | 80(84) | 40 | 100 | 58 | 125 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 99 | Disponibile | ||
5.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomero | NA | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 59 | NA | ||
8.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 68 | NA | |
6.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 40 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 68 | NA |