ruote per uso generico serie TH perno (Codici componente)

ruote per uso generico serie TH  perno
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The TH type and KH type can be used together since their mounting heights are the same.
· The wheel of the VH100 mm is made of aluminum

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-65VH

Codice componente
TH-65VH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)

15.67 €

1 6 giorni 109035.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaNA745091696528Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico