Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCP-130VS |
SCP-150VS |
SCP-200VS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 180 | 130 | 38 | ||
92.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 186 | 140.01~220.00 | 200 | 150 | 42 | ||
135.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 241 | 220.01~320.00 | 250 | 200 | 45 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Tolleranza T(Ø) | 36 |
Applicazione | Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Raggio di rotazione(mm) | 100 | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetti rotella | Disponibile | Con finecorsa | - |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali