Ruote girevoli industriali Serie SKC-T giá montate

Ruote girevoli industriali Serie SKC-T giá montate
  • Sconto volumi elevati
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The SKC-T type and STC type can be used together since their mounting heights are the same; (with B) is a wheel with bearing.
· The SKC-T type and STC type (swivel type) have the same mounting pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKC-T-125CBC
SKC-T-125CNC
SKC-T-125NBN
SKC-T-125NRB
SKC-T-150CBC
SKC-T-150CNC
SKC-T-150NB
SKC-T-150NRB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella

41.50 €

1 8 giorni 10165150[Gomma sintetica] Gomma12532Disponibile

34.53 €

1 6 giorni 10165150[Gomma sintetica] Gomma12538NA

46.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10165150[Nylon] Nylon, bianco12538Disponibile

41.50 €

1 8 giorni 10165150[Gomma sintetica] Gomma12532Disponibile

48.62 €

1 8 giorni 10190160[Gomma sintetica] Gomma15040Disponibile

43.93 €

1 8 giorni 10190160[Gomma sintetica] Gomma15040NA

55.37 €

1 Disponibile 8 giorni 10190160[Nylon] Nylon, bianco15035Disponibile

48.62 €

1 6 giorni 10190160[Gomma sintetica] Gomma15032Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(80) Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80)
Lunghezza piastra L(mm) 114 Larghezza piastra W(mm) 102 Categoria di carico Carico medio
Combinazione di passi per fori asolati 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

Supporto tecnico