Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKC-25NM
Codice componente
|
---|
SKC-25NM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | - | ~35.00 | 10 | [Nylon] Nylon, bianco | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 37 | 19 | 25 | 13 | Carico leggero | NA |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Rotelle industriali serie SKC montate, il codice articolo è il seguente: SKC-25NM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKC-25NM.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKC-100TR |
SKC-100VN |
SKC-100VS |
SKC-32EM |
SKC-32NM |
SKC-38EM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Carico medio | Disponibile | |
17.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Carico medio | NA | ||
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Carico medio | Disponibile | |
1.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 42 | - | ~35.00 | 12 | [Altro] Gomma TP | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 37 | 19 | 32 | 14 | Carico leggero | NA | ||
1.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | - | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon, bianco | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 37 | 19 | 32 | 14 | Carico leggero | NA | ||
1.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | - | ~35.00 | 20 | [Altro] Gomma TP | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 18 | Carico leggero | NA |