Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKH-150MHC
Codice componente
|
---|
SKH-150MHC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Carico pesante | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di ruote industriali serie SKH montate, il codice articolo è il seguente: SKH-150MHC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKH-150MHC.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKH-130MHC |
SKH-130VAH |
SKH-130VUH |
SKH-150VUH |
SKH-65GNB |
SKH-75GNB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Carico pesante | - | ||
77.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Carico pesante | - | ||
108.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Carico pesante | - | ||
126.50 € | 6 | 8 giorni | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 550 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Carico pesante | - | ||
31.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 92 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | Resistenza agli oli | Foro lungo | 78(80) | 78(80) | 119 | 104 | 65 | 45 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Carico ultra pesante | 78-78, 79-79, 80-80 | ||
36.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | 106 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | Resistenza agli oli | Foro lungo | 78(80) | 78(80) | 119 | 104 | 75 | 45 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Carico ultra pesante | 78-78, 79-79, 80-80 |