ruote industriali serie SKM montate (Codici componente - Download CAD)

ruote industriali serie SKM  montate
  • Sconto volumi elevati
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKM-150VUN

Codice componente
SKM-150VUN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella

58.68 €

1 6 giorni 10198140.01~220.00160[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo100561389015038Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio

Si trova sulla pagina di ruote industriali serie SKM montate, il codice articolo è il seguente: SKM-150VUN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKM-150VUN.

Tipologia prodotto

Codice componente
SKM-100VU
SKM-130MBC
SKM-130NHB
SKM-180VS
SKM-200MBC
SKM-200VS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella

26.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10144140.01~220.00170[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo80451158010032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

91.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10177220.01~320.00270[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo rotondo100561389013042Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

61.24 €

1 6 giorni 10177220.01~320.00270[Altro] Plastica rinforzata termoresistenteResistenza agli oliForo rotondo100561389013040Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

63.97 €

1 8 giorni 10240140.01~220.00220[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo1126315210018045Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

117.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10250320.01~485.00400[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo rotondo1126315210020045Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

53.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10250220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo1126315210020045Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale-Disponibile

Supporto tecnico