Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STC-100GNU
Codice componente
|
---|
STC-100GNU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 84 | Carico medio | - | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Si trova sulla pagina di ruote industriali serie STC perno, il codice articolo è il seguente: STC-100GNU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STC-100GNU.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STC-100NB |
STC-100NH |
STC-100PH |
STC-100TR |
STC-100VN |
STC-100VS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 84 | Carico medio | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | ||
20.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Carico medio | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
43.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Carico medio | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
32.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | NA | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Carico medio | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | ||
22.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Carico medio | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
19.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Carico medio | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile |