Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Presenza di finecorsa | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € 3.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 58 | - | NA | Disponibile | S-1 | |
5.74 € | 100 | 10 giorni | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | NA | Disponibile | S-1 | ||
7.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | NA | - | S-1 | ||
8.20 € 5.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | NA | Disponibile | S-1 | |
8.78 € | 50 | 10 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | NA | Disponibile | S-1 | ||
11.94 € | 40 | 10 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | NA | Disponibile | S-1 | ||
10.60 € 7.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | NA | Disponibile | S-1 | |
18.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] uretano | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 79 | - | Disponibile | - | S-2 | ||
16.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 79 | - | NA | - | S-2 | ||
39.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | - | S-2 | ||
25.38 € | 15 | 10 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | Disponibile | S-2 | ||
48.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | - | S-2 | ||
38.55 € | 1 | 29 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | - | S-2 | ||
24.52 € 17.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | - | S-2 | |
22.63 € 15.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | Disponibile | S-2 | |
28.01 € 19.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | Disponibile | S-2 | |
39.76 € | 8 | 10 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | Disponibile | S-2 | ||
50.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | - | S-2 | ||
33.39 € 23.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | Disponibile | S-2 | |
38.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | - | S-2 | ||
45.60 € | 6 | 10 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | Disponibile | S-2 | ||
57.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | - | S-2 |
Loading...
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Presenza di finecorsa
Con finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali