Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STC-100TRS-2
Codice componente
|
---|
STC-100TRS-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Presenza di finecorsa | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomero | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | - | S-2 |
Loading...
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio |
---|
Si trova sulla pagina di Industrial Casters STC Series Swivel with Stopper (S-1 / S-2), il codice articolo è il seguente: STC-100TRS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STC-100TRS-2.
Configura
Proprietà di base
Presenza di finecorsa
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Con finecorsa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STC-100NBS-2 |
STC-100NHS-2 |
STC-100PHS-2 |
STC-100VNS-2 |
STC-100VSS-2 |
STC-125CBCS-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Presenza di finecorsa | Con finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | - | S-2 | ||
25.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | Disponibile | S-2 | ||
48.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | - | S-2 | ||
24.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | - | S-2 | |
22.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | Disponibile | S-2 | |
28.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | Disponibile | S-2 |