ruote industriali serie STC perno con finecorsa (SW-4)

ruote industriali serie STC  perno con finecorsa (SW-4)
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and wheel rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STC-125CBCSW-4
STC-125CNCSW-4
STC-150CBCSW-4
STC-150NBSW-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

65.09 €

1 11 giorni 10165150[Gomma sintetica] GommaNA12538118Disponibile

59.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10165150[Gomma sintetica] GommaNA12538118NA

69.72 €

1 8 giorni 10190160[Gomma sintetica] GommaNA15040122Disponibile

76.92 €

1 8 giorni 10190160[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli15035122Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(80)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80) Lunghezza piastra L(mm) 102 Larghezza piastra W(mm) 102
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio Combinazione di passi per fori asolati 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Con finecorsa SW-4

Supporto tecnico