• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote industriali serie STM perno con finecorsa (S-2 / S-3) (Codici componente - Download CAD)

ruote industriali serie STM  perno con finecorsa (S-2 / S-3)
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-2 and S-3 are stoppers that stop the rotation of the wheel.
· The hardware is bright chromate plated.
· The STM type and SKM type can be used together since their mounting heights are the same.
· The STM-C type includes a dust cover. (with B) is a wheel with bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STM-130MBCS-3

Codice componente
STM-130MBCS-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella Con finecorsa Forza iniziale
(daN)
Forza di rotazione iniziale
(daN)

111.03 €

1 8 giorni 10177220.01~320.00270[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo79(82)79(82)10510513042Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale11879-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibileS-38.1040.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio

Si trova sulla pagina di ruote industriali serie STM perno con finecorsa (S-2 / S-3), il codice articolo è il seguente: STM-130MBCS-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STM-130MBCS-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
STM-100PHS-3
STM-100VSS-2
STM-100VUS-3
STM-130VSS-2
STM-130VUS-3
STM-150MBCS-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella Con finecorsa Forza iniziale
(daN)
Forza di rotazione iniziale
(daN)

52.35 €

1 Disponibile 53 giorni 10144140.01~220.00180Resina fenolicaResistenza agli oliForo lungo70(73)70(73)959510032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale9770-70, 71-71, 72-72, 73-73NAS-37.5627.00

32.70 €

1 6 giorni 1014480.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo70(73)70(73)959510032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale10270-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibileS-210.8050.40

44.91 €

1 6 giorni 10144140.01~220.00170[uretano] uretanoResistenza agli oliForo lungo70(73)70(73)959510032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale9770-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibileS-312.2451.00

46.95 €

1 6 giorni 10177140.01~220.00180[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo79(82)79(82)10510513038Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale12179-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibileS-210.8072.90

67.32 €

1 6 giorni 10177220.01~320.00260[uretano] uretanoResistenza agli oliForo lungo79(82)79(82)10510513038Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale11879-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibileS-315.6062.40

121.77 €

1 8 giorni 10198220.01~320.00300[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo87(93)87(93)12012015044Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93DisponibileS-39.0045.00

Supporto tecnico