Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STM-100PHW-3
Codice componente
|
---|
STM-100PHW-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 180 | Resina fenolica | Resistenza agli oli | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | NA | W-3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di ruote industriali serie STM perno con finecorsa (W-3), il codice articolo è il seguente: STM-100PHW-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STM-100PHW-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Con finecorsa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STM-100MBCW-3 |
STM-100VSW-3 |
STM-100VUW-3 |
STM-130MBCW-3 |
STM-130NHBW-3 |
STM-130VSW-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Con finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 34 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponibile | W-3 | |
34.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponibile | S-3 | ||
46.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponibile | S-3 | ||
108.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro lungo | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 42 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponibile | W-3 | ||
82.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Altro] Plastica rinforzata termoresistente | Resistenza agli oli | Foro lungo | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponibile | W-3 | |
51.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro lungo | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponibile | S-3 |