Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STM-250-4AR
Codice componente
|
---|
STM-250-4AR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 292 | 80.01~140.00 | 90 | 125 | 125 | 160 | 160 | 225 | 63 | 180 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Rotelle industriali serie STM orientabili (ruote gomma pneumatica), il codice articolo è il seguente: STM-250-4AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STM-250-4AR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STM-300-4AR |
STM-350-5AR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.56 € | 1 | 46 giorni | 10 | 308 | 80.01~140.00 | 130 | 125 | 125 | 160 | 160 | 257 | 80 | 197 | ||
173.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 370 | 140.01~220.00 | 160 | 140 | 140 | 175 | 175 | 293 | 96 | 223 |