Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STM-75VAE
Codice componente
|
---|
STM-75VAE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Foro rotondo | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 68 | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma antistatica | Caratteristiche rotella | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di ruote antistatiche serie STM perno (ruote gomma antistaticas), il codice articolo è il seguente: STM-75VAE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STM-75VAE.
Configura
Proprietà di base
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STM-100VSE |
STM-130VSE |
STM-150VSE |
STM-200VSE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 88 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | |
58.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Foro lungo | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | ||
66.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Foro lungo | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | |
96.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Foro lungo | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |