Sostegni a prisma

Sostegni a prisma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Configured so that the optical axis height is at the center of the element when the element is 20 mm, and standardized at 25 mm from the bottom.
· Move the upper sliding part to fix the prism.
· Use the upper knob to fix without having to move the element.
· The F551-20 bottom plate features M4 tapped holes. Mount a rod to change to a rod type.
· F552-20 can be finely adjusted.
· The elements are positioned using the pins in the three locations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F60-25
F60-35
F551-20
F552-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Altezza del supporto
(mm)
Misura applicabile
(mm)

109.79 €

1 10 giorni 10-20Min□5–max□25

114.93 €

1 10 giorni 10-20Min.□5~Max.□35

109.09 €

1 11 giorni 10Tipo fisso--

123.81 €

1 10 giorni 10Con vite senza fine per regolazione fine--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico