Sostegni per specchio Modello compatto e a movimento preciso

Sostegni per specchio Modello compatto e a movimento preciso
A holder that can hold small mirrors up to ø30. The tilt can be adjusted in the two axes.

[Features]
· The fine-movement resolution is 0.7°/rotation, two times that of F58N.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· Both the adhesive and screw types are available with or without a rod.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FM58-30-1
FM58-30-2
FM58-30F-1
FM58-30F-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro specchio utilizzato
(φ)
Tipo Asse di regolazione

136.24 €

1 9 giorni 10~30Tipo adesivo, senza barraAssi θy, θz

114.21 €

1 9 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, senza barraAssi θy, θz

150.37 €

1 9 giorni 10~30Tipo adesivo, con barraAssi θy, θz

124.14 €

1 9 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, con barraAssi θy θz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di spostamento preciso Vite senza fine P=0,25

Supporto tecnico