Movimento fine e sostegni per specchio compatti (con blocco)

Movimento fine e sostegni per specchio compatti (con blocco)
[Features]
· The FM58 with an added tilt-lock nut.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· Both the adhesive and screw types are available with or without a rod.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FM58C-30-1
FM58C-30F-1
FM58C-30F-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro specchio utilizzato
(φ)
Tipo

149.83 €

1 9 giorni 10~30Tipo adesivo, senza barra

114.55 €

1 9 giorni 10~30Tipo adesivo, con barra

133.63 €

1 9 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, con barra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di spostamento preciso Vite senza fine P=0,25 Asse di regolazione Assi θy, θz

Supporto tecnico