Sostegno polarizzato con regolazione precisa

Sostegno polarizzato con regolazione precisa
[Features]
· A holder consisting of the F62 type polarizer holder with additional fine adjustment functionality.
· Allows for 360° coarse movement with the clamp loosened. With the clamp tightened, it can perform micro adjustments on the micrometer head to ±4°.
· The F63-30N can be fitted with the F69polarizing prism adapter.
· The scale is structured in a way that allows zero point alignment, and so can be set to any angle from the reference angle.
· Calculating the optical axis of the rod stand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F63-25.4
F63-30N
F63-50N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro effettivo
(φ)
Diametro elemento applicabile
(φ)

333.66 €

1 10 giorni 102225.4

333.66 €

1 10 giorni 102630

381.09 €

1 10 giorni 104550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 30 Metodo di spostamento preciso EN 1.4125 Equiv. Asse di regolazione Assi θx (con funzione di regolazione su 0)

Supporto tecnico