Sostegno a movimento trasversale di precisione (di Tipo □45)

Sostegno a movimento trasversale di precisione (di Tipo □45)
A holder with a through hole of ø14 mm that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes. Delivers both in terms of thinness and high precision movement.

[Features]
· V-groove rails and cross rollers are used for the guide. Boasts a thickness of just 16 mm (YZ part) and high precision movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F03-1
F03-1E
F03-1ER
F03-1H
F03-1HR
F03-1R
F03-3
F03-3E
F03-3ER
F03-3H
F03-3HR
F03-3R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di spostamento preciso Posizioni vite di azionamento Asse di regolazione

428.52 €

1 9 giorni 10EN 1.4125 Equiv.Tipo normaleAssi YZ

409.55 €

1 9 giorni 10Vite senza fine (P=0,25mm)Tipo normaleAssi YZ

409.55 €

1 9 giorni 10Vite senza fine (P=0,25mm)Tipo invertitoAssi YZ

428.52 €

1 9 giorni 10Testina micrometrica passo fine (P=0,25mm)Tipo normaleAssi YZ

428.52 €

1 9 giorni 10Testina micrometrica passo fine (P=0,25mm)Tipo invertitoAssi YZ

428.52 €

1 9 giorni 10EN 1.4125 Equiv.Tipo invertitoAssi YZ

562.43 €

1 9 giorni 10EN 1.4125 Equiv.Tipo normaleAssi Y, Z, θy, θz

543.46 €

1 9 giorni 10Vite senza fine (P=0,25mm)Tipo normaleAssi Y, Z, θy, θz

543.46 €

1 9 giorni 10Vite senza fine (P=0,25mm)Tipo invertitoAssi Y, Z, θy, θz

562.43 €

1 9 giorni 10Testina micrometrica passo fine (P=0,25mm)Tipo normaleAssi Y, Z, θy, θz

562.43 €

1 9 giorni 10Testina micrometrica passo fine (P=0,25mm)Tipo invertitoAssi Y, Z, θy, θz

562.43 €

1 9 giorni 10EN 1.4125 Equiv.Tipo invertitoAssi Y, Z, θy, θz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 30.5

Supporto tecnico