Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSVC2-8-4H |
HSVC2-10-4H |
HSVC2-10-4V |
HSVC2-15-4H |
HSVC2-20-4H |
HSVO2-8-4H |
HSVO2-10-4H |
HSVO2-15-4H |
HSVO2-20-4H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di posizioni di commutazione | Filettatura tubazione nominale | Tipo tubazione e orientamento | Area sezione effettiva (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 posizioni a centro chiuso (tutte le porte bloccate) | 1/4 | Lato diretto | 36 | |
150.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 posizioni a centro chiuso (tutte le porte bloccate) | 3/8 | Lato diretto | 51 | |
107.16 € | 1 | 15 giorni | 3 posizioni a centro chiuso (tutte le porte bloccate) | 3/8 | Lato inferiore diretto | 51 | ||
105.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 posizioni a centro chiuso (tutte le porte bloccate) | 1/2 | Lato diretto | 50 | |
157.46 € | 1 | 11 giorni | 3 posizioni a centro chiuso (tutte le porte bloccate) | 3/4 | Lato diretto | 51.5 | ||
105.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 posizioni scarico centrale (connettore ABR) | 1/4 | Lato diretto | 7.5 | |
105.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 posizioni scarico centrale (connettore ABR) | 3/8 | Lato diretto | 51 | |
105.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 posizioni scarico centrale (connettore ABR) | 1/2 | Lato diretto | 50 | |
157.46 € | 1 | 11 giorni | 3 posizioni scarico centrale (connettore ABR) | 3/4 | Lato diretto | 51.5 |
Loading...
Profilo corpo principale | Blocco orizzontale | Numero di porte | A 4 attacchi | Funzionamento a commutazione | Leva manuale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Rc | Mantenimento stato di funzionamento | Supporto | Prevenzione aumento della polvere | NA |
Configura
Proprietà di base
Numero di posizioni di commutazione
Filettatura tubazione nominale
Tipo tubazione e orientamento
Area sezione effettiva(mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali