Dadi di serraggio per raccordi in ottone anti spruzzo

Dadi di serraggio per raccordi in ottone anti spruzzo
  • In Offerta
Special brass is used for the metal body. Corrosion resistance to water is greatly improved. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKN4
NKN6
NKN8
NKN10
NKN12
NKN16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)

0.89 €

10 10 giorni 4

0.89 €

0.67 €

10 Stesso giorno

Stock

6

1.02 €

0.57 €

10 Stesso giorno

Stock

8

1.40 €

10 10 giorni 10

1.46 €

10 10 giorni 12

2.30 €

10 10 giorni 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Componenti correlati Profilo, tipo componenti correlati Dado di serraggio Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico