2 Tubi intrecciati con nuclei rivestiti per Per utilizzo idraulico generico (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ULF03-2F-1-Y-B

Codice componente
ULF03-2F-1-Y-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Lunghezza M
(m)
Ghiera tubo L Colore tubo R

19.69 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] Y-B1GialloNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard Numero di fori(Conduttore) 2
Materiale, uretano Poliuretano a più anime Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::0.8
Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Si trova sulla pagina di 2 Tubi intrecciati con nuclei rivestiti per Per utilizzo idraulico generico, il codice articolo è il seguente: ULF03-2F-1-Y-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ULF03-2F-1-Y-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF03-2F-1-Y-BU
ULF03-2F-1-Y-CB
ULF03-2F-1-Y-G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Lunghezza M
(m)
Ghiera tubo L Colore tubo R

19.78 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] BCB1NeroBlu trasparente

19.69 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] BG1NeroVerde

19.78 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] BR1NeroRosso

19.69 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] Y-BU1GialloBlu

19.78 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] YCB1GialloBlu trasparente

19.78 €

1 11 giorni -3Fino a 32Fino a 2[Multicolore] YG1GialloVerde

Supporto tecnico