Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RVU8-8
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Con valvola di ritegno | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Attacco a innesto rapido, raccordi dritti | Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.1~0.8 |
Meccanismo di scarico | NA | Funzione corrente contraria | Disponibile | Lato mandata, tipo di collegamento | Ad azione singola |
Lato mandata, diam. collegamento | φ8 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Lato controllo, tipi di collegamento | Ad azione singola |
Lato di controllo, diametro collegamento | φ8 | Manometro | NA |
Si trova sulla pagina di Regolatori con valvola per il controllo della pressione - Unioni, il codice articolo è il seguente: RVU8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RVU8-8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali