Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Giunto dritto | Materiale corpo principale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Ambiente pulito / Resistenza all'ozono | Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::0.9 | Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento standard |
Materiale guarnizione in gomma | EPDM |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale del tubo D
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali