Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JSS4-01BL |
JSS4-M5AL |
JSS4-M5ALW |
JSS6-01AL |
JSS6-01BL |
JSS6-02AL |
JSS6-02BL |
JSS6-M5AL |
JSS6-M5BL |
JSS8-01AL |
JSS8-01BL |
JSS8-02AL |
JSS8-02BL |
JSS10-02AL |
JSS10-02BL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di controllo | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 4 | R1/8 | Specifiche standard | ||
15.50 € | 1 | 10 giorni | - | Misurazione - Uscita | 4 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
15.50 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 4 | M5×0.8 | Specifiche grigio chiaro | ||
19.05 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 6 | R1/8 | Specifiche standard | ||
19.05 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 6 | R1/8 | Specifiche standard | ||
21.18 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 6 | R1/4 | Specifiche standard | ||
21.18 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 6 | R1/4 | Specifiche standard | ||
16.00 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 6 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
16.00 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 6 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
19.59 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 8 | R1/8 | Specifiche standard | ||
19.59 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 8 | R1/8 | Specifiche standard | ||
21.71 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 8 | R1/4 | Specifiche standard | ||
21.71 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 8 | R1/4 | Specifiche standard | ||
22.22 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 10 | R1/4 | Specifiche standard | ||
22.22 € | 1 | 12 giorni | 10 | Misurazione - Ingresso | 10 | R1/4 | Specifiche standard |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Configurabile | Tipo giunto | Vite, collegamento tubo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Materiale filettatura | Ottone |
Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::0.9 |
Configura
Proprietà di base
Direzione di controllo
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali