Valvole a farfalla per ambienti puliti, Modello PP Unione dritta (Codici componente - Download CAD)

Valvole a farfalla per ambienti puliti, Modello PP Unione dritta
PP resin is utilized in the main body material. Therefore, this fitting is suitable for cleanroom environments.

[Features]
· The plastic main body utilizes PP resin, which is suitable for clean environments.
· SUS304 is utilized for the metal material.
· EPDM is utilized in the seals.
· Non-oil specification.
· The plastic body is clear (semi-transparent) to allow visual confirmation of the fluid (liquid).
· The current online eBook book displays the pre-model change ‘PJNU’ Series. This is scheduled to be updated at a later date.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJNMU8

Codice componente
PJNMU8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.87 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole a farfalla Profilo Giunto dritto Direzione di controllo Misurazione Uscita / Ingresso
Tipo giunto Tubo, collegamento tubo Materiale corpo principale PP Ambiente d'esercizio, applicazioni Ambiente pulito
Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Con manopola Standard Con controdado Tipo zigrinato
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Diametro nominale del tubo D 8
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale Materiale guarnizione in gomma EPDM Fluidi applicabili Aria/ossigeno/gas inerte/acqua/sostanze chimiche/gas misti

Si trova sulla pagina di Valvole a farfalla per ambienti puliti, Modello PP Unione dritta, il codice articolo è il seguente: PJNMU8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJNMU8.

Supporto tecnico