Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPB30AN6B
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Tipo profondo | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Materiale gruppo gomma | Gomma nitrilica | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Nero | Diametro esterno D(φ) | 30 | Altezza L1(mm) | 14 |
Staffa di montaggio | Tipo fisso | Lunghezza totale B(mm) | 42 | Direzione di uscita vuoto | Orizzontale |
Vite di collegamento supporto | M6×1 | Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) | 6 | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile | Materiale componenti metallici | Specifiche standard |
Si trova sulla pagina di Ventosa modello standard VPB raccordi portagomma, il codice articolo è il seguente: VPB30AN6B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPB30AN6B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali