Ventosa modello standard compatto VPME

Ventosa modello standard compatto VPME
  • Sconto volumi elevati
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPME8RN

Codice componente
VPME8RN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Piccolo Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma nitrilica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Nero Diametro esterno D(φ) 8 Altezza L1(mm) 5.5
Staffa di montaggio Tipo fisso Lunghezza totale B(mm) 11.5 Direzione di uscita vuoto Superiore
Vite di collegamento supporto M5×0,8 Vite di uscita del vuoto M5×0,8 Valvola anticaduta Non disponibile
Materiale componenti metallici Specifiche standard

Si trova sulla pagina di Ventosa modello standard compatto VPME, il codice articolo è il seguente: VPME8RN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPME8RN.

Supporto tecnico