Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEU11-4A |
SEU11-4A-S3 |
SEU11-4S |
SEU11-4S-S3 |
SEU11-6A-S3 |
SEU11-6S |
SEU11-6S-S3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo uscita | Metal parts material | Output Style | Nipple Connection Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 1 | 11 giorni | Analog | Standard Specifications | Analog Output | 4 | ||
88.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Analog | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | 4 | |
88.97 € | 1 | 12 giorni | NPN Open Collector | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | 4 | ||
89.95 € | 1 | 12 giorni | NPN Open Collector | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | 4 | ||
88.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Analog | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | 6 | |
88.97 € | 1 | 6 giorni | NPN Open Collector | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | 6 | ||
89.96 € | 1 | 12 giorni | NPN Open Collector | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | 6 |
Loading...
Tipo | Pressure Sensor Head | Pressione nominale (max) | 1MPa | Sensore, struttura monitor | Separate Type, Terminal Block Connection |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Nipplo | Numero di uscite | 1 | Materiale corpo principale | Resin |
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Metal parts material
Output Style
Nipple Connection Diameter
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali