Codice articolo del costruttore: VUS11-01A
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 90.99 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Gamma di pressioni d'esercizio: -100~0 kPa
Metodo uscita: Analog
Filettatura delle tubazioni: Rc(R)
Resistenza alla pressione: 200 kPa
Isteresi: ±0.5 %FS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUS11-01A
Codice componente
|
---|
VUS11-01A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (kPa) | Metodo uscita | Filettatura delle tubazioni | Resistenza alla pressione (kPa) | Isteresi (%FS) | Filettatura tubazione nominale | Luce | Metal parts material | Output Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.99 € | 1 | 10 giorni | -100~0 | Analog | Rc(R) | 200 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Standard Specifications | Analog Output |
Loading...
Tipo | Pressure Sensor Head | Sensore, struttura monitor | Separate Type、Terminal Block Connection | Direzione di collegamento tubi | Down |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Male thread | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma umidità di esercizio(%) | 35::85 |
Numero di uscite | 1 | Tensione di alimentazione (DC)(V) | 10.8~30 (Ripple included) | Protezione nominale | IP40 |
Si trova sulla pagina di Sensore di pressione piccolo, per pressioni negative, testa sensore con vite con filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: VUS11-01A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUS11-01A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Metodo uscita
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Metal parts material
Output Style
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VUS11-01A-S3 |
VUS11-01AR |
VUS11-01AR-S3 |
VUS11-01S |
VUS11-01S-S3 |
VUS11-01SR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (kPa) | Metodo uscita | Filettatura delle tubazioni | Resistenza alla pressione (kPa) | Isteresi (%FS) | Filettatura tubazione nominale | Luce | Metal parts material | Output Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.75 € | 1 | 10 giorni | -100~0 | Analog | Rc(R) | 200 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | ||
90.99 € | 1 | 10 giorni | -100~300 | Analog | Rc(R) | 600 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Standard Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | ||
99.75 € | 1 | 10 giorni | -100~300 | Analog | Rc(R) | 600 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | ||
91.99 € | 1 | 10 giorni | -100~0 | NPN Open Collector | Rc(R) | 200 | ±1 | 1/8 | Available | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | ||
100.75 € | 1 | 10 giorni | -100~0 | NPN Open Collector | Rc(R) | 200 | ±1 | 1/8 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | ||
91.99 € | 1 | 10 giorni | -100~300 | NPN Open Collector | Rc(R) | 600 | ±1 | 1/8 | Available | Standard Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output |