Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno nominale D | Materiale raccordo | D.I. d(d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Misura tubo 2 | Diametro esterno nominale D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
14.58 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | |
20.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | |
28.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
28.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
41.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
93.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 35.7 | 1.5S | 4.0S | |
93.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | |
93.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 59.5 | 2.5S | 4.0S | |
117.26 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 72.3 | 3.0S | 4.0S | |
16.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 10.5 | 8A | 1.0S | |
16.08 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 14 | 10A | 1.0S | |
13.88 € 7.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | |
15.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 10.5 | 8A | 1.5S | |
15.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | |
25.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
25.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
25.26 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | |
29.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 17.5 | 15A | 2.0S | |
35.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
35.87 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
69.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
56.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
68.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore di conversione | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Giunto ISO con virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | Diam., centrale | Riduzione/Concentricità | Finitura superficie | Finitura a macchina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno nominale D
Materiale raccordo
Misura tubo 2
Diametro esterno nominale D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali