Raccordo T in acciaio inox - filettato

Raccordo T in acciaio inox - filettato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel, threaded, cheese joint fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT-6A
PT-8A
PT-10A
PT-15A
PT-20A
PT-25A
PT-32A
PT-40A
PT-50A
PT-65A
PT-80A
PTM-6A
PTM-8A
PTM-10A
PTM-15A
PTM-20A
PTM-25A
PTM-50A
PTZ-6A
PTZ-8A
PTZ-10A
PTZ-15A
PTZ-20A
PTZ-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1

6.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8B(6A)

7.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)

8.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2B(15A)

12.21 €

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)

19.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)

33.75 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)

48.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)

91.01 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)

100.45 €

1 8 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)

12.70 €

1 8 giorni --1/8B(6A)

11.78 €

1 Disponibile 5 giorni --1/4B(8A)

12.99 €

1 Disponibile 5 giorni --3/8B(10A)

14.50 €

1 Disponibile 5 giorni --1/2B(15A)

20.03 €

1 Disponibile 5 giorni --3/4B(20A)

28.62 €

1 Disponibile 5 giorni --1B(25A)

75.10 €

1 5 giorni --2B(50A)

7.95 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/8B(6A)

9.90 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/4B(8A)

8.64 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/8B(10A)

8.16 €

5.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/2B(15A)

13.07 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/4B(20A)

20.48 €

1 8 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico