Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
2.48 € 1.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | |
7.86 € 4.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
11.96 € 6.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | |
26.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | |
50.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | |
69.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
100.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 4B(100A) | 3B(80A) | ||
2.54 € 1.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
4.87 € 2.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | |
10.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
17.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | |
26.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | |
50.56 € | 10 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
69.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
108.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
4.10 € 2.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | |
6.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 3/8B(10A) | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | |
18.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
26.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 1B(25A) | |
50.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | ||
69.97 € | 5 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
108.15 € | 3 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
10.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 1/4B(8A) | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | |
26.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 3/4B(20A) | |
50.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | ||
5.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
4.49 € 2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
5.35 € 2.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
11.06 € | 1 | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
13.76 € 6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
29.33 € | 1 | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
44.83 € | 1 | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
6.84 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
6.82 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
11.06 € | 1 | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
18.49 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
22.97 € | 1 | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
29.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | |
41.75 € | 1 | 8 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
5.35 € 2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | |
10.22 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | ||
11.77 € 6.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 3/8B(10A) | |
22.97 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
29.33 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
41.75 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
17.57 € 10.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | 1/4B(8A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali